eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 7 Produkte der Produktfamilie

35mm Focal Length, HD P-Iris Lens

Lager #89-937
€670,00
Stk. 1
€670,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Brennweite FL (mm):
35.00
Max. Sensorgröße:
12.8mm (Image Circle)
Blende (f/#):
f/1.8 - f/16
Arbeitsabstand (mm):
1,000 - ∞
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
178mm - 10.2°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
132mm - 7.6°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
244mm - 13.9°
Filtergewinde:
M40.5 x 0.5
Länge (mm):
53.20
Gewinde:
C-Mount
Betriebstemperatur (°C):
-10 to +50
Art:
Auto Iris
Blende-Option:
Variable
Typ:
Fixed Focal Length Lens
Gewicht (g):
123.00
Front Diameter (mm):
42
Hinweis:
This lens must be coupled with a camera that has P-Iris control including the Allied Vision Prosilica GT Series GigE cameras.

Konformität mit Standards

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hochauflösende Objektive für Bildverarbeitung mit 5 Megapixeln
  • Beste Wiederholbarkeit durch Schrittmotorsteuerung nach P-Iris-Standard
  • Mehrere Brennweiten erhältlich, volle Abdeckung von 2/3" Sensoren

Hochauflösende P-Iris-Objektive bieten eine hohe Bildqualität bei bester Anpassbarkeit an unterschiedliche Lichtverhältnisse. Jedes Objektiv besitzt eine schrittmotorgesteuerte Blende, die den Lichtdurchsatz präzise einstellt oder die Tiefenschärfe des Objektivs reguliert. Diese Objektive sind C-Mount kompatibel für eine einfachere Integration mit Kameras. Die P-Iris-Objektive eignen sich ideal für viele Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung drinnen und draußen, beispielsweise zur Verkehrsüberwachung oder für Sicherheitsüberwachungen.

Bitte beachten Sie: Diese Objektive müssen zusammen mit Kameras eingesetzt werden, die eine P-Iris-Steuerung haben, z.B. die Allied Vision Prosilica GT GigE-Kameras.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EINE AUSWAHL UNSERER MITGLIEDSCHAFTEN:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×