Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 7 Produkte der Produktfamilie

38mm Dia. x 64mm, PCX Condenser Lens, Grade 1

Lager #30-800 Ausverkauf
×
€10,00
Stk. 1-1
€10,00
Stk. 2
€7,00
Durch-
messer (mm):
38.00
Brenn-
weite EFL (mm):
64.00
Blende:
1.68
Numerische Apertur NA:
0.3

Regulatory Compliance

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
  • Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
  • Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik

Kondensorlinsen bündeln Licht für einen Projektionsstrahl. Eingesetzt werden sie in Projektoren, Vergrößerungseinrichtungen, Punktstrahlern sowie Fotozellensystemen; in der Regel werden sie paarweise montiert, sodass die konvexen Oberflächen fast Kontakt miteinander haben.

Kondensorlinsen in Versuchsqualität werden in verschiedenen Güteklassen angeboten. Linsen der Güte 1 sind Linsen aus optischem Standardglas, frei von sichtbaren Kratzern, Abplatzungen oder Oxidation. Die Kanten sind abgeschliffen. Linsen der Güte 2 sind Linsen aus nicht optischem Glas mit kleinen Abplatzungen, leichten Flecken oder anderen Mängeln.

Bitte beachten Sie: Die Spezifikationen für optische Komponenten in Versuchsqualität können bis zu 10 % von den Listenangaben abweichen. Außerdem stehen keine weiteren Informationen zur Verfügung als angegeben.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×