Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 42 Produkte der Produktfamilie

42mm Dia. x 60mm FL, Positive Meniscus Lens, Grade 2

Lager #43-915 Ausverkauf
×
€7,00
Stk. 1-1
€7,00
Stk. 2
€4,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Durch-
messer (mm):
42.00
Brenn-
weite EFL (mm):
60.00
Numerische Apertur NA:
0.35
Typ:
Meniscus Lens
Blende:
1.43

Regulatory Compliance

RoHS:
Nicht konform

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
  • Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
  • Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik

Meniskuslinsen sind konvex-konkave Linsen. Sie haben eine nach außen gekrümmte Fläche und eine nach innen gekrümmte Fläche. Wenn die nach außen gekrümmte Fläche stärker gekrümmt ist als die nach innen gekrümmte Fläche, hat die Linse eine positive Brennweite und vergrößert Bilder.

Positive Meniskuslinsen in Versuchsqualität werden in verschiedenen Güteklassen angeboten. Linsen der Güte 1 sind Linsen aus optischem Standardglas, frei von sichtbaren Kratzern, Abplatzungen oder Oxidation. Die Kanten sind abgeschliffen. Linsen der Güte 2 sind Linsen aus nicht optischem Glas mit kleinen Abplatzungen, leichten Flecken oder anderen Mängeln.

Bitte beachten Sie: Die Spezifikationen für optische Komponenten in Versuchsqualität können bis zu 10 % von den Listenangaben abweichen. Außerdem stehen keine weiteren Informationen zur Verfügung als angegeben.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×