eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 87 Produkte der Produktfamilie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

450nm, 25mm Durchmesser, OD 2 Kurzpassfilter

COTS Polarisationsfilter

TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters

Lager #47-286 Ausverkauf
×
€130,00
×
Stk. 1
€130,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Einfallswinkel (°):
0
Grenzwellenlänge (nm):
450.00
Optische Dichte OD:
≥2.0
Beschichtung:
Traditional Coated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Typ:
Shortpass Filter
Sperrbereich (nm):
470 - 545
Oberflächenqualität:
40-20
Dicke (mm):
3.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Transmission (%):
>85
Transmissionsbereich (nm):
250 - 430
Freie Apertur (%):
80.00
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/4
Flankenfaktor (%):
±3
Toleranz Grenzwellenlänge (%):
±2
Wellenlängenbereich (nm):
250 - 545

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:

Beschreibung Produktfamilie

  • Exakte Grenzwellenlänge
  • Hohe Blockungseffizienz
  • Präzise Quarzglassubstrate

Unsere TECHSPEC® Kurzpassfilter OD 2 sind aufgrund des sehr scharfen Übergangs zwischen Transmission und Reflexion extrem nützlich für viele verschiedene Anwendungen. Sie sind mit einer Vielzahl an Grenzwellenlängen erhältlich und ideal für Fluoreszenzanwendungen, die Trennung von verschiedenen Spektralbereichen und (in Kombination mit unseren Langpassfiltern) für den Aufbau von effizienten, kundenspezifischen Bandpassfiltern geeignet. Aufgrund der durchschnittlichen Transmission von 85% und einer durchschnittlichen  Blockung mit OD 2 kann ein sehr guter Kontrast z.B. in der industriellen Bildverarbeitung erzielt werden. Eine Antireflexbeschichtung auf der Rückseite verbessert die Effizienz des Filters.

Titel  Vergleichen Artikelnummer  Preis Kaufen
25/25,4 mm Spiegeldurchm., präzise aufgehängte Halterung #54-999 €257,25
Stk. 5+ €231,75 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 118 mm, englisch #03-666 €95,25
Stk. 10+ €85,75 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 67 mm, englisch #03-669 €91,25
Stk. 10+ €82,25 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 40 mm, englisch #03-676 €85,00
Stk. 10+ €76,50 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 25 mm, metrisch #55-529 €85,00
Stk. 10+ €76,50 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 60 mm, metrisch #55-530 €91,25
Stk. 10+ €82,25 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
53mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung #03-668 €51,00
Stk. 10+ €46,00 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
137mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung #03-670 €86,75
Stk. 10+ €78,25 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
95mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung #36-605 €63,75
Stk. 10+ €57,50 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
1" Durchmesser, Optikfassung #36-461 €78,75
Stk. 10+ €71,00 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
25/25,4 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 2 Verstellschrauben #58-851 €99,00
Stk. 5+ €89,25 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
25/25,4 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 3 Verstellschrauben #58-854 €109,00
Stk. 5+ €98,25 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
25mm Optikdurchmesser, Optikhalterung #64-560 €38,25
Stk. 10+ €34,50 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, L-Typ #36-410 €54,00 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, L-Typ mit Drehung #36-411 €79,00 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, seitlicher Standfuß #36-414 €54,00 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
ID1 dünne Halterung, M4 #13-787 €16,00 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
ID1 dünne Halterung, 8/32 #13-788 €16,00 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
Optikhalterung mit 5 Achsen, 25,4 mm Optikdurchmesser #13-776 €371,00
Stk. 5+ €352,50 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
25,4mm, X-Y-verstellbare Optikhalterung #62-956 €225,25
Stk. 5+ €214,00 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
25,4mm, X-Y-Z-verstellbare Optikhalterungen #62-959 €442,75
Stk. 5+ €398,50 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 4 -36 mm Durchmesser #16-077 Neu
×
€130,00
Stk. 5+ €117,00 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 5 -100 mm Durchmesser #16-078 Neu
×
€340,00
Stk. 5+ €306,00 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
Kinematische runde Optikhalterung der E-Serie 25/25,4 mm #15-866 Neu
×
€35,00
Stk. 10+ €33,25 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EINE AUSWAHL UNSERER MITGLIEDSCHAFTEN:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×