eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 3 Produkte der Produktfamilie

48" vierarmiger Lichtleiter

MBR type Quad Glass Fiber Optic Cable, 0.354

MBR type Quad Glass Fiber Optic Cable, 0.354" (9.0mm) Active Fiber Bundle (#53-382)

Lager #53-382
€499,00
Stk. 1
€499,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Beleuchtungsart:
Fiber Optic Light Guide
Gehäusegeometrie:
Diffuse Axial

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Nicht konform

Produktbeschreibung

 A 4 Branch fiber assembly for use with the axial lighting system, Ai-4, or for custom applications requiring 4 input or 4 output sources of light source. The fibers are randomized to optimize light uniformity

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EINE AUSWAHL UNSERER MITGLIEDSCHAFTEN:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×