Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 218 Produkte der Produktfamilie

TECHSPEC 50,8mm D. 266nm DWL Hochleistungs-Nd:YAG Laserspiegel

Lager #33-068 Ausverkauf
×
€239,00
×
Stk. 1
€239,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Designwellenlänge DWL (nm):
266
Wellenlängenbereich (nm):
257 - 273
Durch-
messer (mm):
50.80 +0.0/-0.1
Einfallswinkel (°):
45
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%):
98
Laserzerstörschwelle, gepulst:
3 J/cm2 @ 20ns
Laserzerstörschwelle, CW:
1 MW/cm2
Dicke (mm):
9.53
Toleranz Dicke (mm):
±0.20
Substrat:
Fused Silica
Art:
Nd:YAG
Typ:
Laser Mirror
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Rsabs > 98.0% @ 266nm
Rpabs > 98.0% @ 266nm
Ravg > 98.0% @ 257 - 273nm
Oberflächenebenheit:
λ/10
Rückseite:
Commercial Polish
Freie Apertur (%):
80
Beschich-
tung:
Laser Mirror (257-273nm)
Widerstandsfähigkeit:
MIL-C-675C
Parallelität (Bogenminuten):
3
Oberflächenqualität:
10-5

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Mit bis zu 6 J/cm2 Zerstörschwelle @ 20 ns @ 355 nm erhältlich
  • > 99,98% Reflexion bei 1.064 nm
  • Substrat aus UV Quarzglas für optimale thermische Stabilität und Beständigkeit
  • Ionenstrahl gesputterte (IBS) Versionen mit geringer Absorption erhältlich

TECHSPEC® Laserlinienspiegel bieten die hohe Reflexion, Oberflächenqualität und -genauigkeit, die für anspruchsvolle Nd:YAG, Nd:YLF und Yb:YAG Laseranwendungen benötigt werden. Aufgrund der dichten reflektierenden Beschichtung und der spezisch auf die Laserart und Wellenlänge ausgelegte Zerstörschwelle sind diese Laserlinienspiegel ideal für eine Reihe von Anwendungen geeignet, wie solche bei denen Beständigkeit und Strahllenkung bis zur 4. Harmonischen bei 266 nm benötigt werden. TECHSPEC Laserlinienspiegel sind für 0° und 45° Einfallswinkel und verschiedene Harmonische verfügbar. Zweibandige Spiegel für die Reflexion wesentlicher und frequenzverdoppelter Laserlinien, oder zur Reflexion der grundlegenden 1064 nm Linie und des dazugehörigen Ausrichtungsstrahls sind verfügbar.

Anmerkung: Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Versionen für kundenspezifische Wellenlängen und Einfallswinkel benötigen.

Laser Optics

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×