Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Land auswählen
  •   
 
Alle 14 Produkte der Produktfamilie

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
50mm, 405 AR-Beschichtung, N-BK7 RA Prisma für Laserlinien

Lager #83-203 Ausverkauf
×
€211,00
×
Stk. 1-5
€211,00
Stk. 6
€169,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Länge Katheten (mm):
50.0
Länge Hypotenuse (mm):
70.7
Beschich-
tung:
Laser V-Coat (405nm)
Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±15
Fase:
Protective bevel as needed
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Rabs <0.25% @ 405nm
Designwellenlänge DWL (nm):
405
Toleranz Größe (mm):
+0.00/-0.10
Bildorientierung:
Left-Handed
Strahlablenkung (°):
90
Substrat:
Oberflächenebenheit:
λ/8
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Right Angle Prism

Konformität mit Standards

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Reflexion bei Designwellenlänge <0,25%
  • Beschichtungen verfügbar für HeNe-, YAG- und Diodenlaser
  • Strahlablenkung um 90°
  • Weitere rechtwinklige Prismen lieferbar

TECHSPEC® rechtwinklige Prismen für Laserlinien eignen sich ideal für Industrieanwendungen und Laseranwendungen mit geringer Leistung. Diese Prismen besitzen eine enge Winkeltoleranz und bestehen aus hochgenauem N-BK7. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen im sichtbaren Spektrum und nahen Infrarotspektrum. Die Antireflexionsbeschichtungen reduzieren die Reflexionen bei den Designwellenlängen der Beschichtung auf unter 0,25%.

Rechtwinklige Prismen werden allgemein verwendet, um Bildwege zu verändern oder Licht im Winkel von 90° umzulenken. Je nach Orientierung des Prismas wird das Bild vertikal oder horizontal gespiegelt. Rechtwinklige Prismen können auch in Kombination für die Verschiebung von Bildern/Lichtstrahlen verwendet werden.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×