eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 6 Produkte der Produktfamilie

5,3MP USB 3.0 Kamera monochrom, mit μScope Standardsoftware und Kabel

Lager #89-856
€2.495,00
Stk. 1-2
€2.495,00
Stk. 3
€2.370,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Gewinde:
Not Specified
Bufferspeicher:
Not Specified
Videoausgang:
USB 3.0
Hersteller:
PixeLINK®
Kamera-Familie:
PL-D
Modellnummer:
PL-D685MU-KIT
Typ:
Monochrome Camera
Sensortyp:
ON Semi VITA 5000
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1"
Auflösung (MegaPixels):
5.30
Pixel (H x V):
2,595 x 2,048
Pixelgröße, H x V (μm):
4.8 x 4.8
Sensorfläche, H x V (mm):
12.46 x 9.83
Bildrate (fps):
75.00
Pixeltiefe:
8/10 bit
Belichtungsregelung:
Freely Programmable
Stromversorgung:
Power over USB
Energieverbrauch (W):
Not Specified
GPIOs:
1 opto-isolated trigger input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm):
55 x 38.5 x 27 (excludes connectors and lens mount)
Gewinde:
C-Mount
Housing:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Side Panel
Dynamikbereich (dB):
Not Specified
Betriebstemperatur (°C):
0 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-45 to +85
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:

Produktbeschreibung

μScope standard microscopy software and USB 3.0 cable are included.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EINE AUSWAHL UNSERER MITGLIEDSCHAFTEN:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×