Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 1 Produkte der Produktfamilie

5mm Dia x 9mm EFL Laser Focusing Singlet

Lager #45-043 Ausverkauf
×
€25,75
Stk. 1
€25,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
hintere Brennweite BFL (mm):
7.70
Mitten-
dicke CT (mm):
2.15
Beschich-
tung:
Uncoated
Durch-
messer (mm):
5.00 +0.0/-0.1
Brenn-
weite EFL (mm):
9.00
Randdicke ET (mm):
1.43
Substrat:
N-BK7
Radius R1 (mm):
5.24
Radius R2 (mm):
-34.60
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Plano-Convex Lens
Toleranz Brennweite (%):
±2
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.1
Zentrierung (Bogenminuten):
3.00
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Designwellenlänge Brennweite (nm):
632.8

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

Diese einzelelementige (Best Form Shape) Einzellinsen wurden entwickelt, um eine minimale Punktgröße bei 632,8nm zu erzeugen. Sie funktionieren auch mit den Meisten sichtbaren Dioden bis zu 670nm (nur Fokussierung). Die Beschichtung (λ/4 MgF2) wird für 632,8nm optimiert um eine maximale Transmission zu bieten. Dopt wurde entwickelt um 99% des 1/e2 Strahlprofils der üblichsten HeNe Laser überzutragen. Jedes Element ist harzpoliert um Scratch-Dig-Defekte zu minimieren und um eine geringe Oberflächenstreuung zu bieten. Alle Größenangaben in mm.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×