• Land/Region
  •   
 
Alle 3 Produkte der Produktfamilie

5mm Skala/100Eint. 2X Verg., 21mm D Okularstrichplatte

Lager #54-246 Ausverkauf
×
€165,00
Stk. 1
€165,00
Stk. 2
€148,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Durch-
messer (mm):
21.00 +0.0/-0.1
Vergrö-
ßerung:
2X
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Gesamtgenauigkeit (μm):
±2
Linienbreite (μm):
12 - 15
Zentrierung (mm):
0.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:

Produktbeschreibung

At powers other than specified, a conversion factor must be used.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EO IST MITGLIED VON:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

×