Diese Komponentenhalter mit Balken erlauben die schnelle und präzise Halterung von Optiken verschiedenster Größen und sind aus schwarz eloxiertem Aluminium und Stahlstangen hergestellt. Die eingeschlitzte V-Form zentriert die Optiken sowohl vertikal als auch horizontal. Für die Befestigung auf Lochplatten werden Edelstahlstangen und Stangenhalter benötigt.
English Type | ||||
Diameter A | Width B | Height C | Thickness D | Stock No. |
40mm | 70mm | 81mm | 12.7mm | #03-676 |
67mm | 90mm | 110mm | 12.7mm | #03-669 |
118mm | 140mm | 162mm | 12.7mm | #03-666 |
![]() |
Metric Type | ||||||
A Max (mm) | A Min (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Stock No. |
25 | 5 | 48 | 40 | 12 | 10 | #55-529 |
60 | 10 | 95 | 85 | 14 | 15 | #55-530 |
![]() |
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2021 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.