eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 16 Produkte der Produktfamilie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

632,8nm ZWL, 25mm D, hartbeschichteter Filter zur Rauschunterdrückung

Lager #68-879
€325,00
×
Stk. 1
€325,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
632.80
Halbwertbreite FWHM (nm):
3.00
Min. Transmission (%):
>80
Optische Dichte OD:
≥4.0
Beschichtung:
Hard Coated
Blockungsbereich (nm):
500 - 627 & 639 - 900
Freie Apertur (%):
>90
Oberflächenqualität:
60-40
Einfallswinkel (°):
0.00
Toleranz Einfallswinkel (°):
±5.0
Dicke, gefasst (mm):
3.5
Parallelität (Bogensekunden):
<30
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmittierte Wellenfront, RMS:
λ/4
Typ:
Bandpass Filter

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:

Beschreibung Produktfamilie

  • Schmale Bandbreiten für Gas- und Festkörperlaser
  • Breite Bandbreite für Diodenlaser
  • Hohe Transmission, starke Blockung

Unsere TECHSPEC® hart beschichteten Filter zur Rauschunterdrückung bieten eine hohe Transmission, eine starke Blockung und eignen sich perfekt für die heutigen Lasersysteme mit hoher Leistung. Die Filter wurden nach dem neuesten Stand der Technik hergestellt, haben widerstandsfähige gesputterte Beschichtungen auf einem einzelnen Substrat und eine lange Lebensdauer.

Die geringen Bandbreiten von 3–5 nm sind ideal geeignet, um das Rauschen durch Spontanemissionen in Laserspektren zu unterdrücken. Die Filter mit größeren Bandbreiten sind für Diodenwellenlängen ausgelegt und ideal für die Eliminierung von Hintergrundrauschen bei der Detektion der Laserquelle geeignet. Das Signal-Rausch-Verhältnis des Systems wird dadurch verbessert. Die Filter erreichen ihre maximale Blockung nur ein paar Nanometer von der Laserwellenlänge entfernt und sind somit ideal für anspruchsvolle Laseranwendungen geeignet.

Titel  Vergleichen Artikelnummer  Preis Kaufen
25/25,4 mm Spiegeldurchm., präzise aufgehängte Halterung #54-999 €257,25
Stk. 5+ €231,75 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 25/25,4 mm, Einstellung oben #55-003 €192,50 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 25/25,4 mm, Einstellung oben (mit Mikrometer) #55-456 €206,50 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 118 mm, englisch #03-666 €95,25
Stk. 10+ €85,75 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 67 mm, englisch #03-669 €91,25
Stk. 10+ €82,25 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 40 mm, englisch #03-676 €85,00
Stk. 10+ €76,50 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 25 mm, metrisch #55-529 €85,00
Stk. 10+ €76,50 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 60 mm, metrisch #55-530 €91,25
Stk. 10+ €82,25 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
53mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung #03-668 €51,00
Stk. 10+ €46,00 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
137mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung #03-670 €86,75
Stk. 10+ €78,25 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
95mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung #36-605 €63,75
Stk. 10+ €57,50 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
1" Durchmesser, Optikfassung #36-461 €78,75
Stk. 10+ €71,00 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
25/25,4 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 2 Verstellschrauben #58-851 €99,00
Stk. 5+ €89,25 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
25/25,4 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 3 Verstellschrauben #58-854 €109,00
Stk. 5+ €98,25 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
25mm Optikdurchmesser, Optikhalterung #64-560 €38,25
Stk. 10+ €34,50 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, L-Typ #36-410 €54,00 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, L-Typ mit Drehung #36-411 €79,00 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, seitlicher Standfuß #36-414 €54,00 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
ID1 dünne Halterung, M4 #13-787 €16,00 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
ID1 dünne Halterung, 8/32 #13-788 €16,00 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
Optikhalterung mit 5 Achsen, 25,4 mm Optikdurchmesser #13-776 €371,00
Stk. 5+ €352,50 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
25,4mm, X-Y-verstellbare Optikhalterung #62-956 €225,25
Stk. 5+ €214,00 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
25,4mm, X-Y-Z-verstellbare Optikhalterungen #62-959 €442,75
Stk. 5+ €398,50 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 4 -36 mm Durchmesser #16-077 Neu
×
€130,00
Stk. 5+ €117,00 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 5 -100 mm Durchmesser #16-078 Neu
×
€340,00
Stk. 5+ €306,00 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×
Kinematische runde Optikhalterung der E-Serie 25/25,4 mm #15-866 Neu
×
€35,00
Stk. 10+ €33,25 Angebotsanfrage
  • 2-3 Tage
    ×

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram Edmund Optics Tick Tock



EINE AUSWAHL UNSERER MITGLIEDSCHAFTEN:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×