Three Port Combiner
Three Port Combiner
Fasergekoppelte Strahlkombinierer für Lasersysteme sind eine elegante Möglichkeit, mehrere fasergekoppelte Laserquellen zu kombinieren. Mit fasergekoppelten Strahlkombinierern für Lasersysteme lassen sich mehrere eingekoppelte Laserquellen kombinieren und als einzelner Strahl auskoppeln. Beide Ausführungen der Strahlkombinierer, egal ob mit zwei oder drei Anschlüssen, enthalten 1310 nm und 1350 nm Laser. Der Laserstrahlkombinierer mit drei Anschlüssen enthält zudem einen 650 nm Laser zur Überprüfung der korrekten Justage. Solche Laserstrahlkombinierer eignen sich ideal für viele Anwendungen, beispielsweise für die OTDR-Instrumentierung, die Spektroskopie, Photonenzählung oder für optische Sensoren.
Bitte beachten Sie: Der Laserstrahlkombinierer mit drei Anschlüssen enthält zur Überprüfung der korrekten Justage einen roten 650 nm-Laser.