Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 25 Produkte der Produktfamilie

660nm w/ Barrel Mount, Brightfield/Darkfield LED (Recertified 05-P)

Lager #66-788-RCD-05P Rezertifiziert
×
€740,00
Stk. 1
€740,00
Farbe:
Red
Wellenlänge (nm):
660.00
Durch-
messer (mm):
100.00
Betriebsmodus:
Constant
Innendurchmesser (mm):
55.5
Aussendurchmesser (mm):
100.00
Höhe (mm):
33.7
Anzahl LEDs:
64.00
Arbeitsabstand (mm):
6 - 64
Betriebstemperatur (°C):
0-65
Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Gewinde:
M4 x 4
Gewinde:
Barrel Mount
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Ring Light
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
RoHS:
Konform
×

Produktbeschreibung

Two 24V power supplies are required for use. Required 24V power supply #66-855 and optional Manual Intensity Adjustment #86-887 are sold separately.
For more information on Darkfield Illumination, click here.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×