Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 33 Produkte der Produktfamilie

6mm Dia. x 24mm FL, Commercial Grade, Plano-Convex Lens

Lager #27-685 Ausverkauf
×
€16,15
Stk. 1-5
€16,15
Stk. 6
€12,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Durch-
messer (mm):
6.00 +0.00/-0.10
Brenn-
weite EFL (mm):
24.00
hintere Brennweite BFL (mm):
22.68
Beschich-
tung:
MgF2 (400-700nm)
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrat:
Toleranz Brennweite (%):
±1
Zentrierung (Bogenminuten):
6.00
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.10
Randdicke ET (mm):
1.63
Radius R1 (mm):
12.41
freie Apertur CA (mm):
≥7.65
Blende:
4.00
Numerische Apertur NA:
0.13
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Typ:
Plano-Convex Lens
Wellenlängenbereich (μm):
0.4 - 0.7

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

Plankovexe Linsen (PCX-) Linsen haben eine plane und eine nach außen gekrümmte Fläche und somit eine positive Brennweite. Sie eignen sich ideal zur Sammlung und Fokussierung von Licht in Bildverarbeitungsanwendungen. Sie eignen sich auch für eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise für Emitter-Detektor-, Laser- und faseroptischen Anwendungen. Die MgF2-Antireflexionsbeschichtung verbessert die Transmission im sichtbaren Spektrum.

MgF2-beschichtete, plankonvexe (PCX-) Linsen in Standardqualität sind zu einem günstigen Preis erhältlich. Optiken in Standardqualität haben Standardmaße und sind laufend lieferbar. Sie werden für OEMs oder Käufer empfohlen, die Serien fertigen.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×