Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 51 Produkte der Produktfamilie

750nm gefasster Kurzpassfilter, M30,5 x 0,5 Gewinde

M25.5 and M30.5 Mounted Edge Filters

M25.5 and M30.5 Mounted Edge Filters

Lager #66-661
€125,00
Stk. 1-5
€125,00
Stk. 6-25
€105,00
Stk. 26+
Angebotsanfrage
Einfallswinkel (°):
0.00
freie Apertur CA (mm):
22.0
Beschich-
tung:
Traditional Coated
Grenzwellenlänge (nm):
750.00
Durch-
messer (mm):
33.50
Filtergewinde:
M30.5 x 0.5
Substrat:
Fused Silica
Optische Dichte OD:
≥2.0
Sperrbereich (nm):
800 - 990
Dicke mit Fassung (mm):
9.2
Oberflächenqualität:
40-20
Transmission (%):
>85
Transmissionsbereich (nm):
400 - 725
Typ:
Mounted Imaging Filter
Produktnr. ungefasster Filter:
Flankenfaktor (%):
±3
Toleranz Grenzwellenlänge (%):
±2
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 990

Beschreibung Produktfamilie

  • TECHSPEC® Langpass- und Kurzpassfilter, gefasst für Bildverabeitungsobjektive
  • Fassungen auch separat erhältlich für andere Filter mit 25 mm Durchmesser
  • Gefasste ND Filter, Kurzpass- und Langpassfilter erhältlich

Wir haben unsere Fassungen mit M25,5 x 0,5 und M30,5 x 0,5 Gewinde so entwickelt, dass jeder Filter mit 25 oder 25,4 mm Durchmesser gefasst werden kann. Da in die Fassungen Filter mit bis zu 6,5 mm Dicke eingesetzt werden können, sind sie auch ideal für Kombinationen aus mehreren ND Filtern oder einem Bandpass- und Kurzpassfilter. Die M25,5 x 0,5 Gewinde passen ideal zu unseren TECHSPEC® Objektiven mit Festbrennweite der C-Serie. Die M30,5 x 0,5 Gewinde passen zu den Megapixelobjektiven und der HP Serie.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×