Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 5 Produkte der Produktfamilie

8,5" x 5", 1 Bogen, laminierter lin. Polarisationsfilm

Lager #45-669
€27,50
Stk. 1-10
€27,50
Stk. 11
€24,75
Stk. 11+
Angebotsanfrage
Typ:
Linear Polarizer
Auslöschungsverhältnis:
1000:1
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 675
Dicke (Inch):
0.03
Größe (Inch):
8.5 x 5
Dicke (mm):
0.76
Transmission (%):
Single:38
Parallel: 27
Crossed: 0.04
Material:
Polarizing Film
Substrat:
Film
Farbe:
Gray
UV Absorption (%):
>99
Anzahl Filme:
1.00
Betriebstemperatur (°C):
74.00
Widerstandsfähigkeit:
Meets FDA Impact Test, ANSI Z80.3 Standards, Proposed ISO Standards, and Can Be Thermoformed with Standard Equipment

Regulatory Compliance

Reach 181:
RoHS 2015:

Produktbeschreibung

The transmission axis is parallel to the first dimension listed.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×