#47-496 - 980nm High Performance Laser Line Filter 12.5mm Dia

Produkt eingestellt

Downloadbereich
Bitte sehen Sie sich die folgenden ähnlichen Produkte an oder kontaktieren Sie uns für weitere Unterstützung bei der Auswahl von Ersatzprodukten.

Recommended Replacements

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Hart beschichteter Bandpassfilter OD 4, 10 nm, 980 nm ZWL, 12,5 mm Durchmesser
65-125
€182,00 3-4 Tage
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.