Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 16 Produkte der Produktfamilie

Achromat 6,25mm D. x 25mm BW, unbeschichtet

Lager #32-304 Ausverkauf
×
€9,95
Stk. 1
€9,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


+ Merkliste
Durch-
messer (mm):
6.25 +0.00/-0.05
Brenn-
weite EFL (mm):
25.00
hintere Brennweite BFL (mm):
23.45
Beschich-
tung:
Uncoated
Substrat:
Oberflächenqualität:
40-20
Toleranz Brennweite (%):
±2
Zentrierung (Bogenminuten):
1.00
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.1
Randdicke ET (mm):
2.73
Radius R1 (mm):
15.37
Mitten-
dicke CT 1 (mm):
2.30
Mitten-
dicke CT 2 (mm):
0.90
Blende:
4.00
Numerische Apertur NA:
0.13
Designwellenlänge Brennweite (nm):
632.8
Radius R2 (mm):
-11.16
Radius R3 (mm):
-32.17
Typ:
Achromatic Lens

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Bis zu 80 % Rabatt
  • Verfügbarkeit begrenzt
  • Endgültiger Ausverkauf, kein Umtausch

Wir bieten beste Konditionen auf ausgewählte Produkte. Schauen Sie schnell in unser großes Angebot an Restposten aus den Bereichen Optik, Bildverarbeitung und Photonik. Die Stückzahlen sind stark begrenzt!

Greifen Sie zu solange der Vorrat reicht und sichern Sie sich Produkte, die nie wieder angeboten werden. Für weitere günstige Angebote beachten Sie bitte auch unsere übrigen Restposten.

Bei allen Produkten handelt es sich um endgültige Ausverkaufsprodukte, die Rücknahme für diese Artikel ist ausgeschlossen. Keine zusätzlichen Informationen zu den Produkten verfügbar.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×