Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 15 Produkte der Produktfamilie

Luft Gasröhre

Lager #37-411
€54,95
Stk. 1
€54,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Aktive Fläche (mm):
100.00

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

Unsere Kombination aus Gasröhren und Stromversorgung ist so entwickelt worden, dass eine optimale Intensität und Linienauflösung erreicht wird. Die Röhren werden in einer Vielzahl von Spektroskopieanwendungen eingesetzt. Mithilfe eines Spektroskops können die Emissionslinien zu den Bandübergängen der Gasatome oder Gasmoleküle betrachtet werden. Die spektrale Emission jeder Röhre kann in üblichen Nachschlagewerken wie dem Handbook of Chemistry and Physics (CRC Press) ermittelt werden. Die Röhrenaufbauten zur Spektralanalyse beinhalten eine Stromversorgung und austauschbare Röhre(n). Größe des Netzteils (5 V, 10 mA max.) ist 3" L x 4,5" B x 14,5" H, an/aus-Schalter, 6ft. Kabel.

Bitte beachten Sie: Stromversorgung und austauschbare Röhre(n) werden separat verkauft.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×