eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 8 Produkte der Produktfamilie

Flexibles Faserendoskop, Okular + Kameraanschluss

#86-898

#86-898

Lager #86-898 Ausverkauf
×
€2.030,00
Stk. 1+
€2.030,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Material:
Flexible Polyolefin Covered Stainless Steel
Faserdurchmesser (μm):
3.00
Bildfeld (°):
50.00
Länge (Zoll):
40.00
Min. Biegehalbmesser (mm):
38.00
Anzahl an Fasern:
10,000
Schaftdurchmesser (mm):
6.00
Optiktyp:
Diopter Adjustable Eyepiece
Arbeitsabstand (Inch):
0.2 - 4

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform

Beschreibung Produktfamilie

  • Hohes Auflösungsvermögen, Bündel aus 6000 Fasern
  • Großer Fokusbereich
  • Halbstarre, flexible Umhüllung
  • Mit und ohne Beleuchtung

Die Lichtfasertechnologie wird hier eingesetzt, um schwer zu erreichende Bereiche inspizieren zu können. Das Glasfaserbündel (0,5mm Durchm.) mit halbstarrer Umhüllung kann ohne Qualitätseinbußen bis zu einem Radius von 3" gebogen werden. Die Bildgebung erfolgt aufgrund der kohärenten Ausrichtung der Fasern - beide Enden behalten ihre relative Postion zueinander exakt bei. 25X Okular bietet einen nahezu unendlichen Fokusbereich und ein weitwinkliges Bild. Beide Endoskope können mit einem C-Mount CCD Videokoppler verwendet werden. Die Version mit Beleuchtung besitzt einen abnehmbaren Griff mit Lichtquelle (Batterien inkl.) und einen Adapter für Lichtleiter mit ¼" Faserdurchmesser (Durchm. der Spitze 0,321") und Beleuchtung. Anbau einer rechtwinklige Betrachtung (siehe Tabelle unten) ist möglich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.


×