Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 77 Produkte der Produktfamilie

BG-38 (VIS) 50,8 x 50,8mm, Bandpassfilter aus Farbglas

Lager #46-434
€67,50
×
Stk. 1-10
€67,50
Stk. 11-49
€60,75
Stk. 50+
Angebotsanfrage
Glas-/Filternummer:
Schott BG-38
Größe (mm):
50.8 x 50.8
Toleranz Größe (mm):
±0.38
Dicke (mm):
3.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.2
Oberflächenqualität:
80-50
Halbwertbreite FWHM (nm):
271
Zentralwellenlänge CWL (nm):
470
Beschich-
tung:
Uncoated
Farbe:
Blue-Green
Dichte (g/cm3):
2.62
Hinweis:
Can also be used as a shortpass filter with a cut-off wavelength of 645nm
Substrat:
Colored Glass
Typ:
Bandpass Filter
Wellenlänge:
VIS

Beschreibung Produktfamilie

  • UV, VIS, IR Bereich
  • Runde und rechteckige Filter erhältlich

Ein optischer Bandpassfilter hat einen Transmissionsbereich, der von zwei blockenden Bereichen umgeben ist, sodass nur ein Teil des Spektrums transmittiert wird. Die Bandpassfilter hier haben breite Bandbreiten entweder im UV, VIS oder IR Bereich. Die fast schwarzen Filter absorbieren sichtbare Strahlung. Sie sind perfekt für die Detektion von UV oder IR Strahlung geeignet. UV Filter werden oft eingesetzt, um nur die Quecksilberlinien bei 254 und 365nm zu transmittieren. IR Filter werden oft in Nachtsichtgeräten oder IR Sensoren eingesetzt.

Bandpassfilterset: Set mit 8 Filtern erhältlich: U-330, U-340, BG-3, BG-18, BG-38, B-390, VG-9 und RT-830. Inkl. Aufbewahrungsbox aus Holz.

BG-38, U-240, RT-830, U-330 und U-360 sind in einem bestückten Filterrad erhältlich.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×