Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 11 Produkte der Produktfamilie

Leere Aufbewahrungsbox für 48 dicke Optiken mit 25mm Dia.

Lager #66-130
€125,00
Stk. 1
€125,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Anzahl Aussparungen:
48.00
Länge (Inch):
7.75
Breite (Inch):
9.75
Optikdicke (mm):
8.00
Optikdurchmesser (mm):
25.00
Höhe (Inch):
2.75

Regulatory Compliance

Beschreibung Produktfamilie

  • Mit Schaumstoffpolster
  • Erhältlich für optische Komponenten mit 12,5 mm, 25 mm und 50 mm Größe

Unsere Aufbewahrungsboxen aus Holz sind ideal für die Aufbewahrung von dicken oder dünnen optischen Komponenten mit 12,5 mm, 25 mm, 50 mm Durchmesser oder mit quadratischer Form geeignet. Jede Box ist aus Buchen- und Birkenholz gefertigt, ist gefüttert und besitzt Aussparungen für die optischen Komponenten. In die für dicke Optiken entwickelten Boxen passen Optiken mit bis zu ca. 8 mm Dicke. In die für dünne Optiken entwickelten Boxen passen Optiken mit bis zu ca. 5 mm Dicke. Füße aus Filz, Gelenke und Riegel aus Messing.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×