#57-134
#58-358
#62-710
Firewire.a Cable 6-to-6 Pin, 15' (4.6m), #57-136
#65-807
#57-137
#57-164
#62-711
#58-355
#67-144
#67-145
#62-701
#62-703
#57-140
#57-135
#57-134
#58-358
#62-710
Firewire.a Cable 6-to-6 Pin, 15' (4.6m), #57-136
#65-807
#57-137
#57-164
#62-711
#58-355
#67-144
#67-145
#62-701
#62-703
#57-140
#57-135
IEEE-1394 Kabel sind erhältlich mit 6-auf-6-Anschlüssen und 9-auf-6-Anschlüssen für verschiedene FireWire-Geräte. 1X Interlockkabel hat eine Feststellschraube am an die Kamera anzuschließendem Kabelende, um ein versehentliches Abrutschen zu verhindern. 2X Interlockkabel haben Feststellschrauben an beiden Enden.
Die PCI FireWire.a-Karte ist eine einfache Buskarte, die PCI FireWire.a-Dualkarte bietet duale FireWire-Kabel für eine verbesserte Leistung mit verschiedenen Kameras. Beide Karten sind für 32-Bit-Anschlüsse am Computer geeignet. PCI-X ist eine FireWire.b-Karte mit Einzelleitung für Computer mit 32- oder 64-Bit-PCI-X-Anschlüssen. PCI-E und PCI-E-dual sind FireWire.b-Karten mit Einzel- und Doppelleitungskartenadaptern für PCI-Express 32- und 64-Bit-Anschlüsse.