eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 45 Produkte der Produktfamilie

GS3-U3-28S5C-C 2/3" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, Farbe

FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras	(Front)
FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras	(Back)

FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras (Front)

FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras (Back)

Lager #88-052
€2.195,00
Stk. 1-2
€2.195,00
Stk. 3
€2.085,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos


Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-057
Bufferspeicher:
128MB
Videoausgang:
USB 3.0
Hersteller:
FLIR
Kamera-Familie:
Grasshopper®3
Modellnummer:
GS3-U3-28S5C-C
Typ:
Color Camera
Sensortyp:
Sony ICX674
Sensor:
Progressive Scan CCD
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
2/3"
Auflösung (MegaPixels):
2.70
Pixel (H x V):
1,920 x 1,440
Pixelgröße, H x V (μm):
4.54 x 4.54
Sensorfläche, H x V (mm):
8.72 x 6.54
Bildrate (fps):
26.00
Pixeltiefe:
8/12/16/24 bit
Belichtungsregelung:
30μs - 30s
Stecker:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung:
Power over USB or via GPIO with #86-784
Energieverbrauch (W):
4.5
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm):
44 x 29 x 57.5 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
90
Gewinde:
C-Mount
Housing:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
Dynamikbereich (dB):
63.71 (Mode 0) 63.43 (Mode 7)
Betriebstemperatur (°C):
0 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Konformität mit Standards

RoHS:

Produktbeschreibung

USB 3.0 cable (sold separately) is required for operation. Optional power supply (#86-784) available. Software available for download.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EINE AUSWAHL UNSERER MITGLIEDSCHAFTEN:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×