Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
50.00 ±0.25
Optische Dichte OD:
4.51 @ 1064nm
Freie Apertur CA (mm):
45
Grenzwellenlänge (nm):
668.00 ±13
Dichte (g/cm3):
2.62
Glas-/Filternummer:
Isuzu ISK167
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Scharfe Grenzwellenlängen und hohe Absorption bei der Designwellenlänge
Erhältlich mit 12,5 mm, 25 mm und 50 mm Durchmesser
Isuzu Wärme absorbierende Filter aus ISK-Farbglas reduzieren die Wärme in einem optischen System und sind ideal für Lichtquellen mit hoher Intensität und medizinische Anwendungen. Die Filtergläser bieten eine maximale Transmission über das sichtbare Spektrum und minimieren die Transmission von infraroter Strahlung. Isuzu Wärme absorbierende Filter aus ISK-Farbglas können auch als UV-Bandpassfilter eingesetzt werden, da alle Glastypen eine hohe UV-Transmission bieten, oder als Kurzpassfilter, um das sichtbare Licht zu transmittieren und IR-Strahlung zu blocken. Isuzu Wärme absorbierende Filter aus ISK-Farbglas haben eine hohe optische Dichte bei 1064 nm und sind weniger hygroskopisch als vergleichbare Wärme absorbierende Filter. Wir empfehlen den Einsatz einer Gebläsekühlung für alle unsere Wärme absorbierenden Produkte, um hitzebedingte Spannungen zu reduzieren.