eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 13 Produkte der Produktfamilie

Krypton Gasröhre

×
Lager #60-915
€64,17
Stk. 1-2
€64,17
Stk. 3+
€59,59
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Aktive Fläche (mm):
100.00

Konformität mit Standards

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Provide Optimal Intensity and Line Resolution
  • Various Gases Available
  • Ideal for Spectroscopic Applications

Unsere Kombination aus Gasröhren und Stromversorgung ist so entwickelt worden, dass eine optimale Intensität und Linienauflösung erreicht wird. Die Röhren werden in einer Vielzahl von Spektroskopieanwendungen eingesetzt. Mithilfe eines Spektroskops können die Emissionslinien zu den Bandübergängen der Gasatome oder Gasmoleküle betrachtet werden. Die spektrale Emission jeder Röhre kann in üblichen Nachschlagewerken wie dem Handbook of Chemistry and Physics (CRC Press) ermittelt werden. Die Röhrenaufbauten zur Spektralanalyse beinhalten eine Stromversorgung und austauschbare Röhre(n). Größe des Netzteils (5 V, 10 mA max.) ist 3" L x 4,5" B x 14,5" H, an/aus-Schalter, 6ft. Kabel.

Bitte beachten Sie: Stromversorgung und austauschbare Röhre(n) werden separat verkauft.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.


×