Verwenden von C-Mount Komponenten mit dem Cage-System
Edmund Optics Inc.

Verwenden von C-Mount Komponenten mit dem Cage-System

Die Auswahl der geeigneten Halterung spielt bei der Optimierung eines optischen Systems eine wichtige Rolle. Edmund Optics bietet feste, verstellbare und kinematische Halterungen für diverse Optikkomponenten wie Linsen, Filter, Spiegel und Prismen an. Unsere modularen C-Mount Komponenten lassen sich leicht in das TECHSPEC® Cage-System integrieren, um die Funktionalität zu erweitern, beispielsweise Streulicht zu minimieren oder Lichtleiter oder Laserdioden zu integrieren. Die Abbildungen 1–4 zeigen einige Beispiele für die Verwendung der C-Mount Komponenten innerhalb eines Cage-System-Aufbaus.

Probleme mit Streulicht? C-Mount Verlängerungstuben sind eine einfache Abhilfe bei Streulicht und verbessern somit die Systemeigenschaften. Beliebige C-Mount Tuben und C-Mount Optikhalterungen mit einem Außendurchmesser von 30 mm können innerhalb der Cage-Platten mit 30 mm Innendurchmesser befestigt werden (Abb.1).

30mm Inner Diameter Cage Plate with a C-Mount Lens Mount
Abb. 1: C-Mount Linsenhalterung in einer 30 mm Cage-Platte

Wenn Sie eine Beleuchtung in einen Cage-System-Aufbau integrieren wollen, können Sie einen Lichtleiter mit geeignetem Adapter verwenden (Abb.2). Der C-Mount Lichtleiteradapter (#53-047) kann direkt in das Innengewinde einer C-Mount Cage-Platte (#87-419) geschraubt werden.

A C-Mount Threaded Plate with Fiber Optic Adapters and Light Guide
Abb. 2: C-Mount Cage-Platte mit Adapter für Faseroptiken und Lichtleiter

Die C-Mount Platte kann mit den TECHSPEC® Faseradaptern auch zur Integration von SMA-, FC- oder ST-Fasern eingesetzt werden (Abb.3).

A C-Mount Threaded Plate with SMA Fiber Insert and Patchcord
Abb. 3: C-Mount Cage-Platte mit SMA-Fasereinsatz und Faserkabel

Für Komponenten in Halbleitergehäusen, beispielsweise Diodenlaser, Siliziumdetektoren oder andere gekapselte Fotodetektoren, können die C-Mount Diodenhalterungen direkt in die C-Mount Platte geschraubt werden (Abb.4).

A C-Mount Threaded Plate with a TO-5 Style Silicon Detector and Diode Mount
Abb.4: C-Mount Cage-Platte mit einem TO-5 Siliziumdetektor und Diodenhalterung.

Dank der Integrationsmöglichkeit von C-Mount-Komponenten in das TECHSPEC® Cage-System können alle Kundenwünsche erfüllt werden. Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten des Cage-Systems, sehen Sie sich unsere Beispielaufbauten an und legen Sie noch heute los!

War dieser Inhalt nützlich für Sie?

 

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.