Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Tipps & Downloads / Videoressourcen

Videoressourcen

Danfoss: Edmund Optics Case Studies

Monitoring and regulating air pollution is an essential step towards creating a cleaner environment. Danfoss IXA, a high-tech company based in Denmark, is developing a device called MES 1001, a marine emission sensor based on ultraviolet absorption spectroscopy which monitors the NO, NO2, SO2 and NH3 emissions produced by cargo ships to ensure that they are complying with all environmental regulations. The optical sensor is placed inside the exhaust system of ships, so the involved optics will be exposed to extreme conditions and must be able to withstand temperatures up to 500°C and very high pressures simultaneously

Sphären, Asphären, Prismen, optische Baugruppen, Objektive und Mechaniken sind nur einige Beispiele unserer Kompetenzen.

Registrieren Sie sich um die Bestellprozedur zu verkürzen, Ihre Internetbestellhistorie nachzuverfolgen, Wunschlisten zu erstellen und um auf exklusive Inhalte zuzugreifen.

Technische Informationen und Anwendungsbeispiele inklusive theoretischer Erklärungen, Beispielen aus der Praxis, grundlegenden Formeln, grafischen Illustrationen und Animationen.

Die Ingenieure von Edmund Optics bieten immer die beste Lösung für Ihre Anwendung. Egal ob Katalog-Produkt oder kundenspezifisches Design, EO hat die Branchenkenntnis und das Fachwissen, um Ihren Anforderungen zu entsprechen.

Sie haben Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×