- Eliminieren Parallaxenfehler in industrieller Bildverarbeitung
- Sensorgrößen von 1/2“ bis Vollformat
- Vergrößerungen von 0,05X bis 8X
- Double-sided telecentric lenses with high resolution and f/6, version with in-line illumination
- For sensors with up to 7.5 megapixels and 2.8 µm pixel size
- Eliminate parallax errors in measurement applications
- SWIR coating for wavelength range 900 to 1700 nm
- Beidseitig telezentrische Objektive mit hoher Auflösung und In-Line-Beleuchtungsoption
- Bis zu 20 Megapixel, 2,2 µm Pixelgröße
- Telezentrische C-Mount-Objektive für 1,1“ Sensoren mit Blendenzahl bis zu f/4
- Telezentrische Objektive mit C-Mount für 2/3“ Sensoren
- Für Sensoren mit bis zu 2,3 Megapixeln und 4,5 µm Pixelgröße
- Kleine telezentrische Objektive mit koaxialem Beleuchtungseingang
- Beidseitig telezentrische Objektive mit hoher Auflösung, f/6 und In-Line-Beleuchtung
- Für Sensoren mit bis zu 7,5 Megapixeln und 2,8 µm Pixelgröße
- Telezentrische Objektive mit C-Mount für bis zu 2/3“ Sensoren
- Vergrößerungen von 0,16X bis 4X
- Hochauflösende telezentrische Objektive zur Messung und Kalibrierung
- Für Sensoren mit bis zu 5 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
- Telezentrische Objektive mit C-Mount für bis zu 2/3“ Sensoren
- Vergrößerungen von 0,06X bis 1X
- Beidseitig telezentrische Messobjektive mit hoher Auflösung und f/6
- Für Sensoren mit bis zu 35 Megapixeln und 2,8 µm Pixelgröße
- Telezentrische Objektive mit C-Mount, T-Mount oder F-Mount für APS-C
- Vergrößerungen von 0,28X bis 1,7X
- Telezentrische Objektive mit großem Bildfeld
- Für Sensoren mit bis zu 31,4 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
- Telezentrische Objektive mit C-, T-, M58- und F-Mount; Vollformatversionen (35 mm) verfügbar
- Vergrößerungen von 0,037X bis 0,377X
- Simultane Abbildung von Seite und Oberseite des Objekts
- Hyperzentrisches oder perizentrisches Objektiv für bis zu 2/3“
- Objektive mit C-Mount
- Ideal geeignet zur Inspektion von Komponenten
- Telezentrische Objektive mit variabler Vergrößerung
- Für Sensoren mit bis zu 5 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
- Telezentrische Objektive mit C-Mount für 2/3“ Sensoren
- Vergrößerungen von 0,15X bis 3X
- Flüssiglinse sorgt für größere Schärfentiefe
- Für Sensoren mit bis zu 2,3 Megapixeln und 4,5 µm Pixelgröße
- Telezentrische Objektive mit C-Mount für bis zu 2/3“ Sensoren
- Vergrößerungen von 0,15X bis 0,75X
- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Bis zu 1,3 Megapixel, 7 μm Pixelgröße
- Kann als Makroobjektiv oder telezentrisches Objektiv genutzt werden
- Erlaubt eine Objektverschiebung von ±12,5 mm, bevor ein Bildgrößenfehler von 1% auftritt
- Entwickelt für hochauflösende Bildgebung
- Faseroptischer Eingang für In-Line-Beleuchtung (0,312“ Ferrule)
- Max. Sensorformat 2/3“
- Faseroptischer Eingang für In-Line-Beleuchtung (0,312" Ferrule)
- Verfügbar mit 65 mm und 120 mm Arbeitsabstand
- Max. Sensorformat 2/3"
- <0,1% Verzeichnung
- Große Arbeitsabstände ermöglichen den Einbau in bildgebende Messgeräte
- Kompaktes Design und große Parfokallänge vereinfachen Einsatz
- Tubus erhältlich für Verwendung mit C-Mount-Kameras
- Gehäuse aus Aluminiumlegierung