• Mein Konto
  • 0
Ihre Auswahl
Kategorie

Bildverarbeitungspakete

Bildgebungssysteme dienen zur Beobachtung oder Bilderfassung bei einer Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise für Prüfungen oder die Maschinenbildverarbeitung. Bildverarbeitungssysteme bestehen in der Regel aus einer Kamera, einem Objektiv sowie einer Lichtquelle. Je nach der Systemkonfiguration können Bildverarbeitungssysteme beobachtete Objekte vergrößern oder die Anzeige oder Prüfung kleiner oder unscharfer Objekte erleichtern. Bildverarbeitungssysteme können eigenständige Systeme oder Modulsysteme sein und erfüllen die Anforderungen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von Bildverarbeitungssystemen für viele Anforderungen in der Bildverarbeitung, beispielsweise für die Videomikroskopie oder die Teileinspektion. Bei vielen dieser Systeme kann auf den Kauf einer Vielzahl von Einzelteilen verzichtet werden. Einige Bildverarbeitungssysteme bestehen aus Komponenten und lassen sich daher leichter auf verschiedene Anwendungen abstimmen. Für viele Bildverarbeitungssysteme können mit verschiedenen Optikkomponenten bestimmte Eigenschaften oder Bildverarbeitungsqualitäten angepasst werden. Bildverarbeitungssysteme erlauben eine schnelle Anzeige extrem kleiner oder schneller Objekte.

Showing 1 - 1 of 1
Showing 1 - 1 of 1

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram