Stativ mit Kugellager

Ball Bearing Boom Stand, #54-121

×
Produkt #54-121 Ausverkauf Lagernd
×
- +
€560,95
Stk. 1+
€560,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Boom Stand
Gewicht (lbs):
50.00
Fokusbereich (mm):
22.00

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Ball Bearing Boom Stand(#54-121)

This mount has the stability of the standard boom stand, but with the ultra-smooth movement of a ball bearing slide. Great for inspection applications where magnification and the ability to move across a specimen is important. Easy adjusting arm supports up to 22 pounds.

Beschreibung Produktfamilie

  • Standard, mit Kugellager oder mit Gelenkarm
  • Montageadapter werden separat angeboten
  • Neun mögliche Kombinationen von Stativen und Halterungen verfügbar

Unsere Stative wurden für die schwierigsten Anforderungen in der Bildgebung entwickelt und bieten außergewöhnliche Stabilität, Beweglichkeit und Vielseitigkeit. Es werden drei verschiedene Ausführungen angeboten: Standard, mit Kugellager oder mit Gelenkarm. Jede Ausführung kann für schwere Kamera-Objektiv-Kombinationen oder für Mikroskope mit hoher Vergrößerung, bei denen Vibrationen die Arbeit beeinträchtigen können, verwendet werden. Die Stative eignen sich besonders für Inspektionsanlagen, wenn das Abbildungssystem oder Mikroskop bewegt werden muss. In Verbindung mit unseren Montageadaptern für Stative, sind diese Stative kompatibel mit jedem ¼-20-Gewinde.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.