Die TECHSPEC® Cf-Objektive mit Flüssiglinse haben eine integrierte Flüssiglinse und sind sehr kompakt, bieten aber trotzdem eine hohe optische Leistung. Während traditionelle Mikroskopobjektive Tubuslinsen mit langen Tubuslängen benötigen, bieten die TECHSPEC® Cf-Objektive mit Flüssiglinse kürzere Systemlängen. Die integrierte Flüssiglinse ermöglicht eine Fokussierung auf verschiedene Arbeitsabstände durch die Einstellung des an die Flüssiglinse angelegten Stroms. TECHSPEC® Cf-Objektive mit Flüssiglinse sind ideal für eine Vielzahl von Biomedizin- oder Bildverarbeitungs-Anwendungen wie Mikroskopie, Durchflusszytometrie, pharmazeutische Inspektion und Inspektionen am Montageband und in der Qualitätskontrolle geeignet.