Diese 6X Lupen können in einer Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Forschung eingesetzt werden. Sie stehen direkt auf der Arbeitsfläche und sind ideal, um kleine Teile, Linien, Winkel, Lochdurchmesser und Gewindegrößen zu vermessen. Im Gegensatz zu günstigeren Lupen, die nur aus einer Linse bestehen, besitzt die 6X Lupe ein Triplett, das ein extrem flaches Bildfeld erzeugt. Aufgrund der klaren Basis kann das Objekt durch Außenlicht beleuchtet werden. Passend für alle Strichplatten mit 27 mm Durchmesser. Die Strichplatten sind aus hochqualitativem Glas hergestellt.