TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Elliptische Strahlteilerplatte, 50 x 70,71 x 1 mm, VIS

Elliptical Plate Beamsplitters

×
Produkt #48-917 Lagernd
×
- +
€282,00
Stk. 1-5
€282,00
Stk. 6+
€254,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Freie Apertur (%):
>85
Beschichtung:
VIS
Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: 50R/50T (Rabs ±5% @ 550nm, Ravg ±10% @ 400 - 700nm)
Surface 2: Ravg ≤1.0%, Rabs ≤2.0% @ 400 - 700nm
Aufbau:
Plate
Kanten:
Cut with 0.25mm Maximum Edge Chip
Hauptachse (mm):
71.71 +0.0/-0.70 (physical length)
Nebenachse (mm):
50.00 +0.0/-0.10
Parallelität (Bogenminuten):
<1
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
50/50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
<2λ (per inch)
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
1.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.25
Typ:
Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Rundes Profil bei Einsatz unter 45°
  • Versionen für VIS und NIR erhältlich
  • Ideal für die diffuse axiale und In-Line-Beleuchtung

Die TECHSPEC® elliptischen Strahlteilerplatten maximieren die Strahlteilungseffizienz und minimieren den benötigten Befestigungsplatz. Wenn die Strahlteiler unter 45° eingesetzt werden, haben sie eine runde Apertur mit dem Durchmesser der kürzeren Achse. Sie sind mit 50%-Transmission/50%-Reflexion-Strahlteilerbeschichtungen für VIS und NIR erhältlich und bieten dank der Antireflexbeschichtung eine hohe Effizienz und reduzierte Rückreflexionen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.