These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Downloadbereich
Linien pro mm:
600
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 3000
Blaze-Wellenlänge (nm):
1250
Blaze-Winkel (°):
22.02
Größe (mm):
25.0 x 25.0 ±0.5
Freie Apertur (%):
90
Beschichtung:
Bare Gold
Aufbau:
Ruled Grating
Rillenausrichtung:
Parallel to Short Dimension
Länge (mm):
25.00
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Diese goldbeschichteten, gerillten Gitter bieten gegenüber den herkömmlichen Gittern eine erhöhte Reflexion von 700 - 1100 nm, was sie ideal für Anwendungen wie z. B. Faseroptik-Pulskompression und die Spektroskopie mit Siliziumdetektoren macht.
Handhabung der Beugungsgitter: Beugungsgitter erfordern eine besondere Handhabung, um sie vor Fingerabdrücken und Aerosolen zu schützen. Sie sollten nur an den Kanten angefasst werden. Bitte nehmen Sie vor der Reinigung eines Gitters Kontakt mit uns auf.