Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00
Einfallswinkel (°):
0 ±2
Bandbreite (nm):
1.3
Blockungsbereich OD 5 (nm):
314.8 - 351.8 & 358.6 - 422.5
Blockungsbereich OD 6 (nm):
326.6 - 349.7 & 360.3 - 390.5
Optische Dichte OD:
≥6.0
Freie Apertur CA (mm):
21.00
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
355.00
Designwellenlänge DWL (nm):
355
Halbwertsbreite FWHM (nm):
2.50
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Die TECHSPEC Bandpassfilter für Laserlinien mit OD 6 sind für die üblichen Gas- und Festkörperlaser vorgesehen und zeichnen sich durch maximale Transmission der stimulierten Emission bei gleichzeitiger Unterdrückung des Rauschens durch Spontanemissionen aus. TECHSPEC Bandpassfilter für Laserlinien mit OD 6 eignen sich ideal für Laserfluoreszenzgeräte, die Raman-Spektroskopie und für Analysegeräte oder medizinische Lasersysteme. Aufgrund der scharfen Übergänge sind die TECHSPEC Bandpassfilter für Laserlinien eine ausgezeichnete Ergänzung zu den TECHSPEC Notchfiltern und den TECHSPEC Raman-Langpassfiltern.