TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

357 nm Bandpassfilter, 44 nm Bandbreite, Blockung OD 6, 12,5 mm D.

×
Produkt #86-973 Lagernd
×
Weitere Bandbreiten
×
- +
€249,00
Stk. 1-5
€249,00
Stk. 6+
€207,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Einfallswinkel (°):
0 ±5
Bandbreite (nm):
44.00
Blockungsbereich OD 6 (nm):
250 - 320 & 383 - 500
Optische Dichte OD:
≥6.0
Freie Apertur CA (mm):
8.69
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
357.00
Halbwertsbreite FWHM (nm):
48.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Min. Transmission (%):
75
Beschichtung:
Hard Coated
Oberflächenqualität:
60-40
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Transmission (%):
75.00
Typ:
Bandpass Filter
Blockungsbereich (nm):
250 - 1100
Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring
Transmittierte Wellenfront, RMS:
λ/4 (prior to coating)
Kompatibles Fluorophor:
Tryptophan Emission
Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Fassungsdicke (mm):
3.5 ±0.1
Substratdicke (mm):
2.00 ±0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Wellenlängen für beliebte Fluorophore
  • Transmission >93%
  • Blockung >OD 6, <3% von der Kante des Durchlassbereichs

Unsere TECHSPEC® Fluoreszenz-Bandpassfilter passen perfekt zu den am meisten verwendeten Fluorophoren in der Fluoreszenzabbildung. Die Filter sind außerdem ideale Komponenten für die Spektroskopie und die Biotechnik und bieten eine Transmission >93% und eine Blockung außerhalb des Durchlassbereichs von >OD 6. Jeder Filter hat eine harte Beschichtung und ist in einem schwarz eloxierten Ring gefasst.

Eine vollständige Liste aller kompatiblen Fluorophore zu jedem Set finden Sie auf Fluorophore und Filter für Fluoreszenzmikroskopie.

Excitation filters and emission filters are crucial components in microscopy and imaging applications. Engineered with cutting-edge technology, these filters are designed to enhance signal-to-noise ratios, improve contrast, and deliver unparalleled performance in optical imaging applications. Excitation filters isolate the specific wavelength of light that excites the fluorophores in the sample, enabling them to emit fluorescence. On the other hand, emission filters allow only the emitted fluorescence to pass through while blocking the excitation light, producing a clear and accurate image. These filters are vital in ensuring precise imaging and accurate fluorescence detection in various microscopy techniques. 

These fluorescence bandpass filters offer a range of exceptional features that make them ideal for various fluorescence microscopy systems and imaging techniques. Each filter is manufactured with high-quality materials and state-of-the-art optical coatings, ensuring exceptional spectral performance and minimal light leakage. This results in superior image clarity and accuracy.

Bandpass filters are optimized for maximum transmission within a specific wavelength range, effectively isolating fluorescence signals from background noise, enhancing sensitivity and enabling more accurate detection of fluorophores. The excitation filter design ensures that the filters provide excellent transmission of the desired excitation wavelength, achieving over 93% (typical) transmission efficiency while maintaining a sharp spectral cutoff to minimize the transmission of other wavelengths to less than 0.001%. The emission filters match the performance of excitation filters, with over 93% (typical) transmission of the desired emission wavelength and an equally sharp spectral cutoff, ensuring minimal interference from other wavelengths. Achieve optimal signal intensity with minimal loss of fluorescence signal with these filters' high transmission efficiency. 

These filters are designed to be widely compatible with microscopes from Nikon, Olympus, and Zeiss, making them suitable for a range of imaging applications, including confocal microscopy, widefield fluorescence microscopy, and multiphoton microscopy. Whether you're conducting cellular imaging, live cell imaging, or tissue imaging, our filters are engineered to deliver consistent and reliable results. 

Fluorescence microscopy, immunofluorescence, FRET, FISH, live cell imaging, and high-content screening are common applications of fluorescence imaging. These techniques use fluorescent molecules or dyes to visualize a sample's specific structures, molecules, or DNA sequences. Live cell imaging observes dynamic processes in living cells, while high-content screening screens large numbers of samples for specific features or characteristics.

Whether studying cellular dynamics, protein localization, or molecular interactions, these filters empower sharper, more accurate results confidently. Their robust high-performance design facilitates accurate and efficient fluorescence imaging and contribute to the reliability and repeatability of scientific experiments. Built to withstand the rigors of laboratory use, this ensures long-lasting performance and reliability for research and imaging applications.

 Explore our range of filters today and unleash the full potential of your fluorescence microscopy setup.

Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.
Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.