TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1200nm, 25,2 x 35,6mm, dichroitischer Kurzpassfilter

TECHSPEC Dichroic Shortpass Filters

×
Produkt #86-699 3-4 Tage
×
- +
€176,00
Stk. 1-5
€176,00
Stk. 6+
€137,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Größe (mm):
25.2 x 35.6
Einfallswinkel (°):
45
Grenzwellenlänge (nm):
1,200.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Länge (mm):
35.60
Beschichtung:
Hard Coated
Transmission für p-polarisiertes Licht (%):
>80
Reflexion (%):
>97 Average Polarization
Reflexionswellenlänge (nm):
1260 - 1560
Transmission für s-polarisiertes Licht (%):
>80
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
1.05
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Transmission (%):
>85 Average Polarization
Transmissionsbereich (nm):
624 - 1152
Typ:
Dichroic Filter
Breite (mm):
25.20
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Transmittierte Wellenfront, RMS:
λ/4
Toleranz Grenzwellenlänge (%):
±2
Reflexion für s-polarisiertes Licht (%):
>95
Reflexion P-Polarisation (%):
>95
Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered
Surface 2: MgF2
Wellenlängenbereich (nm):
624 - 1560

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Exakte Grenzwellenlänge
  • Breite Transmissions- und Reflexionsbereiche
  • 4 verschiedene Größen

Unsere TECHSPEC® dichroitischen Kurzpassfilter wurden für einen Einfallswinkel von 45° entwickelt. Das geblockte Licht wird unter 90° reflektiert. Dies macht die Filter ideal für den Einsatz bei Fluoreszenzanwendungen oder als spektrale Strahlteiler. Die Filter haben eine geringe Polarisationsabhängigkeit, breite Spektralbereiche und ein präzises Substrat aus Quarzglas.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.