Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.025
Effektive Brennweite EFL (mm):
20.00
Toleranz Brennweite (%):
±2
Hintere Brennweite BFL (mm):
16.31
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Mittendicke CT (mm):
10.18
Mitten- dicke A (mm):
7.98
Mitten- dicke B (mm):
1.10
Radius R1 (mm):
14.95
Radius R2 (mm):
7.34
Radius R3 (mm):
-7.34
Radius R4 (mm):
-14.95
Randdicke ET (mm):
7.44
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Achromatische Steinheiltripletts ebenfalls erhältlich
Die achromatischen TECHSPEC® Hastingtripletts bestehen aus drei optischen Elementen, die verzeichnungsfreie, farbkorrigierte Bilder liefern. Unsere Linsen sind am Computer entwickelt worden, um die Kissenverzeichnung und die sphärische und chromatische Aberration so weit wie möglich zu eliminieren. Die achromatischen TECHSPEC® Hastingtripletts bestehen aus zwei konkaven Meniskuselementen, die zu einer doppelt konvexen Linse verkittet sind.