Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
6.25 +0.0/-0.025
Effektive Brennweite EFL (mm):
12.50
Toleranz Brennweite (%):
±1
Hintere Brennweite BFL (mm):
8.94
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Mittendicke CT (mm):
9.00
Mitten- dicke A (mm):
5.00
Mitten- dicke B (mm):
2.00
Radius R1 (mm):
7.81
Radius R2 (mm):
4.09
Radius R3 (mm):
-4.09
Radius R4 (mm):
-7.81
Randdicke ET (mm):
7.70
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Die achromatischen TECHSPEC® Steinheiltripletts wurden für Konjugationsverhältnisse von 1:1 entwickelt und korrigieren durch ihre Symmetrie Aberrationen. Die Steinheiltripletts bestehen aus einem Element mit niedrigem Brechungsindex zwischen zwei identischen Außenelementen mit hohem Brechungsindex. Jede Linse wurde auf eine Blendenzahl mit sinnvoller Aberrationskorrektur bei größtmöglichem Bildfeld abgeschliffen. Die Achromate zeichnen sich durch kleine Durchmesser aus und lassen sich daher platzsparender aufbauen als konventionelle Steinheillinsen. Steinheiltripletts eignen sich ideal für Relaissysteme.