Powell-Linse (Liniengeneratorlinse), 45° ges. Auffächerungswinkel

Powell Lenses

×
Produkt #43-474 3-4 Tage
×
- +
€233,00
Stk. 1-5
€233,00
Stk. 6+
€186,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
8.90 +0.00/-0.15
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
VIS-NIR (450-900nm)
Typ:
Beam Shaping Lens
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 900
Beschichtungsspezifikation:
BBAR @ 450 - 900nm
Höhe (mm):
8.90 +0.00/-2.00
Brechungsindex nd:
1.805
Auffächerungswinkel (°):
45.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal zur Ausrichtung sowie für die industrielle Bildverarbeitung
  • Mehrere Auffächerungswinkel verfügbar
  • Erzeugt gleichmäßige, gerade Linie

Die Powell-Linsen sind für einen Eingangslaserstrahl mit einem Durchmesser von 0,8 mm optimiert. Sie sind für den VIS-NIR-Bereich beschichtet und wandeln Laserstrahlen in gleichmäßige, gerade Linien um. Im Gegensatz zu Zylinderlinsen, die gaußsche Strahlprofile mit viel Energie in der Mitte und wenig Energie am Rand erzeugen, besitzen diese Linsen eine gleichmäßige Energieverteilung über die gesamte Linienlänge. Powell-Linsen sind ideal für die Ausrichtung und die industrielle Bildverarbeitung. Sie werden mit verschiedenen Auffächerungswinkeln angeboten und haben einen Durchmesser von 8,90 mm.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.