Spiegel aus Aluminiumsubstrat, 38,1 mm D., Goldbeschichtung

Metal Substrate Mirrors

×
Produkt #47-116 Kontakt
×
- +
€352,00
Stk. 1-5
€352,00
Stk. 6+
€316,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
38.10 +0.00/-0.38
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Oberflächenqualität:
80-50
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >94% @ 700 - 800nm
Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >98% @ 2 - 12μm
Beschichtung:
Protected Gold (700-12000nm)
Art der Beschichtung:
Metal
Freie Apertur (%):
90
Gewinde:
6-32 TPI Tapped Holes
Oberflächenrauheit (Angström):
<175
Dicke (mm):
9.50
Typ:
Flat Mirror
Wellenlängenbereich (μm):
0.7 - 12
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 12000
Oberflächenebenheit (RMS):
λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktbeschreibung

Due to the 17.5nm roughness of the diamond turned surface, these mirrors may not be suitable for UV and visible applications that require low scatter

Beschreibung Produktfamilie

  • Spiegel aus Aluminiumsubstrat
  • Ideal für LWIR-Laseranwendungen geeignet
  • Versionen mit Aluminium- und Goldbeschichtung

Diese diamantgedrehten Metallsubstratspiegel aus Aluminiumsubstrat sind entweder mit Protected Aluminium oder Gold beschichtet und eignen sich ideal für Laseranwendungen im langwelligen Infrarotspektrum (über 2000 nm). Aufgrund der Rauigkeit von 17,5 nm der diamantgedrehten Oberfläche eignen sich diese Spiegel nicht für Anwendungen im UV-Bereich und sichtbaren Spektrum, die eine niedrige Streuung erfordern. Die Rückseite ist poliert und besitzt drei Bohrungen zur einfachen Befestigung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.