100µm x 3mm Schlitz, gefasst

Mounted Precision Air Slit

×
Produkt #58-544 3-4 Tage
×
- +
€141,00
Stk. 1-5
€141,00
Stk. 6+
€124,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Mounted
Außendurchmesser (mm):
25.0 +0.4 /-0.000
Aufbau:
Stainless Steel
Spaltlänge (mm):
3.0
Spaltbreite (μm):
100 ±5
Dicke (mm):
0.01 Nominal
Fassungsdicke (mm):
1.25 ±0.05

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Gefasste Version bietet mehr Stabilität
  • Wird in optischen Systemen oder zur Ausbildung eingesetzt
  • Ideal für die Bildanalyse mit Spektralfotometer

Wird in optischen Systemen, zur Ausbildung, als Lichtapertur oder bei der Bildanalyse mit Spektralfotometer eingesetzt. Durch Auswertung des Schlitzbildes können die MTF oder die Punktbildfunktion berechnet werden. Edelstahlscheibe mit 3/8" (9,5 mm) Durchmesser.

Mit unserer präzisen Pinholehalterung können ungefasste Pinholes leicht in andere mechanische Komponenten integriert werden.

Gefasste präzise Spaltblenden

Unsere präzisen Aperturen sind auch gefasst erhältlich. Die Fassungen passen in verschiedenste optische Aufbauten. Jedes Pinhole mit 9,5 mm Durchmesser ist in einer schwarz eloxierten Aluminiumfassung befesstigt. Fassung ist mit der Aperturgröße beschriftet. Bitte beachten Sie: Die Zentriergenauigkeit der Apertur in der Fassung beträgt ±125 μm.

Mounted Precision Air Slits

Our Precision Apertures are available in aperture mounts for a secure mechanical support. The mounts also fit into various optical assemblies. Each 9.5mm diameter pinhole is sealed within a 25mm diameter black-anodized aluminum mount. Mount is clearly labeled with aperture size for easy identification. Note: Aperture Centering to Mount ±125μm.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.