Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

T-Mount Ring mit beidseitigem Außengewinde

×
Produkt #52-298 3-4 Tage
×
- +
€32,00
Stk. 1-4
€32,00
Stk. 5+
€28,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Thread Adapter
Tubuslänge (mm):
4.9
Aufbau:
Fixed
Gesamtlänge (mm):
11.9
Außendurchmesser (mm):
48.0
Gewindeart:
T-Mount
Freie Apertur CA (mm):
29.0
Funktion:
Thread Adapter
Gewindeausrichtung:
Double Male

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Maximierung der Kompatibilität von C-, S- und T-Mount Tuben
  • Versionen mit Innen- oder Außengewinde verfügbar
  • Drehbare Ringe sind ebenfalls verfügbar

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Ringe mit beidseitigem Gewinde können genutzt werden, um zwei C-, S- oder T-Mount Komponenten zu verbinden. Die Ringe mit beidseitigem Gewinde haben entweder Innengewinde auf beiden Seiten oder Außengewinde und ermöglichen so die Kopplung von zwei C-, S- oder T-Mount Komponenten mit gleicher Gewindeausrichtung. Es werden ebenfalls drehbare Versionen der TECHSPEC C-, S- und T-Mount Ringe mit beidseitigem Gewinde angeboten. Diese drehbaren Versionen ermöglichen Anpassungen auch nach dem Aufbau für Anwendungen in denen Ausrichtung besonders wichtig ist.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.