Infrarotbereich
Edmund Optics® ist ein führender Anbieter von standardmäßigen IR Optiken – wir bieten Einzelstücke für die Forschung sowie große OEM-Stückzahlen an. Mit mehr als 500 Standardlinsen, -spiegeln, -fenstern, -filtern, -polarisationsfiltern, -strahlteilern und –prismen, die speziell für den Einsatz in Anwendungen im mittleren (MWIR) und langwelligen (LWIR) Infrarotbereiche entwickelt worden sind, bieten wir ein breites Produktspektrum, das erfolgreich in zahlreichen Produktions-, Bildverarbeitungs- und Halbleiteranwendungen eingesetzt worden ist.
Aufgrund eines globalen Fertigungsnetzwerks kann Edmund Optics auch kundenspezifische IR Komponenten nach dem neuesten Stand der Technik zu einem wettbewerbsfähigen Preis anbieten und so die anspruchsvollsten Anforderungen erfüllen. Unsere Kompetenzen umfassen Fenster, Prismen, sphärische Linsen, asphärische Linsen, Off-Axis-Parabolspiegel und Baugruppen für Laser- und Bildverarbeitungsanwendungen.
- Hunderte von standardmäßigen IR Optiken lagernd und versandfertig.
- Erfahrung in der Entwicklung von Baugruppen im SWIR-Bereich sowie im mittelwelligen und langwelligen Infrarotbereich
- Fertigung von Planoptiken, Sphären und Asphären

IR Optik Alles Ansehen

Laserzubehör Alles Ansehen
Spezifikationen von IR Optiken | |||
Materialien für IR-Bereich | Fluoride (CaF2, BaF2, MgF2, LiF) | ||
Zinkselenid (ZnSe) und Zinksulfid (ZnS) | |||
Silizium (Si) und Germanium (Ge) | |||
Chalkogenide | |||
Andere Materialien auf Anfrage | |||
Bearbeitungsverfahren | Konventionelles Polieren, Diamantdrehen, magnetorheologisches Finishing (MRF) | ||
Beschichtung | Reflexion, Antireflexion, Strahlteiler, Filter, usw. von 190nm bis 22μm | ||
Optikarten | Planoptiken (Fenster, Spiegel, Prismen, Strahlteiler) | ||
Sphären (PCX, DCX, PCV, DCV, Meniskus) | |||
Asphären (parabolisch, hyperbolisch, hybrid, usw.) | |||
Baugruppen (Zweilinser, Strahlaufweiter, Objektive, usw.) |
Benötigen Sie fachkundige Beratung?
Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre Anforderungen mit einem Anwendungsingenieur zu besprechen.
Zusätzliche Informationen
Edmund Optics macht es Ihnen leicht, das richtige Produkt für Ihre Anwendung zu finden. Hier können Sie sowohl mehr über unsere Möglichkeiten im Bereich der IR Optik lernen, als auch die Produkte, die Ihren Anforderungen am besten entsprechen, schnell und einfach finden.