Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   

Reinigung

Optische Reinigungsprodukte werden zur Reinigung und zur sicheren Handhabung empfindlicher optischer Komponenten für Wartungs- und Prüfzwecke verwendet. Zu den optischen Reinigungsprodukten gehören die unterschiedlichsten Erzeugnisse, beispielsweise Linsentücher, Druckluft oder Reinigungslösungen, mit denen Verunreinigungen oder Staub von optischen Komponenten entfernt werden kann, ohne dass die Gefahr einer Beschädigung der Grenzflächen besteht. Optische Reinigungskomponenten sind in verschiedenen Größen und Materialen erhältlich und eignen sich ideal für die unterschiedlichsten Reinigungsaufgaben in der Optik.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von optischen Reinigungsprodukten für die meisten Reinigungsanforderungen. Linsentücher und Reinigungstücher eignen sich ideal zur Entfernung von Ölen oder Verunreinigungen, ohne dass die Grenzflächen einer optischen Komponente zerkratzt werden. Druckluft kann Staub oder andere Verunreinigungen durch kurze konzentrierte Stöße trockener Luft entfernen, ohne dass die Komponente berührt werden muss und möglicherweise Schäden entstehen. Handschuhe bestehen aus ausgewählten weichen Materialien, sodass die Komponenten sicher erfasst werden können, ohne dass die Fingerbeweglichkeit beeinträchtigt wird. Diverse Linsenpolster für die sichere und saubere Lagerung sind ebenfalls erhältlich.

Linsentücher | Alles ansehen


Reinigungstücher
  • Photo-Clear® und antistatische Versionen

Edmund Optics® Linsentücher - Hohe Qualität
  • Traditionelles MIL-SPEC Tuch
  • Große einzelne Bögen
  • 500 Tücher pro Packung

Edmund Optics® Linsentücher - Einfache Qualität 100 Blatt
  • Tuch Typ 1, Klasse 1
  • Traditionelles MIL-SPEC Tuch
  • Heft mit 100 Blättern, 4" x 5"

Edmund Optics® Linsentücher - Einfache Qualität 50 Blatt
  • Reinigungstuch für einfache Zwecke
  • Heft mit 50 perforierten Blättern, 4" x 5"

Pec-Pad Reinigungstücher mit geringer Verunreinigung
  • Fusselfrei und haltbar
  • Keine Schlierenbildung durch Tuch
  • Weniger als 0,001% Verunreinigung
  • Ideal für empfindliche Oberflächen

PREMATEX® Reinigungstücher
  • Hochentwickelte Mikrofaser-Technologie
  • Extrem haltbar und wiederverwendbar
  • Weiche, weiße Tücher
  • Ideal für empfindliche Oberflächen

PREMATEX® Pop-n-Wipe® Reinigungstücher
  • Hochentwickelte Mikrofaser-Technologie
  • Extrem haltbar und wiederverwendbar
  • Strukturierte weiße Tücher
  • Elastisch und sehr absorbierend

Feuchttücher
  • Individuell verpackt
  • Kann für alle Linsen und Beschichtungen verwendet werden

Optische Reinigungssets | Alles ansehen


Basis- und Plus-Reinigungsset für optische Komponenten
  • Zusammenstellung der wichtigsten Komponenten
  • Aufbewahrungsbox inklusive

Reinigungsset
  • Enthaltene Reiniger sind kein Gefahrgut
  • Ideal für die Reinigung optischer und faseroptischer Komponenten
  • Wasserabweisende Tasche mit Platz für weitere Produkte

Druckluft | Alles ansehen


Antistatischer Ionisator für Druckluft
  • erhöhen die Leistung von Druckluft
  • eliminieren statische Aufladungen auf Linsen
  • können einfach auf Druckluftdosenbefestigt werden

Handschuhe, Bürsten oder Stäbchen | Alles ansehen


blaue Nitrilhandschuhe
  • Schützen vor Schnitten und Verletzungen
  • ESD-sicher

Stäbchen mit Baumwollspitze
  • fusselfrei
  • 3" oder 6" Länge

Bürsten zur Säuberung von Optiken
  • Perfekt für die sichere Reinigung von Optiken
  • Entfernt Staub und Fussel
  • Ideal für den Einsatz wenn Lösungsmittel Schäden verursachen würden

Linsenreiniger oder -Taschen | Alles ansehen


kompaktes Linsenreinigungssystem
  • Sicher für alle Linsen
  • Trockene Kohlenstoffverbindung
  • Kein Gefahrgut, umweltfreundlich

Dust-Aid Linsenreiniger
  • Luftfracht möglich
  • Extrem schnelle Verdunstung ohne Rückstände
  • Nicht alkohol- oder wasserbasiert
Neu
×

Purosol™ Sport-/Marine-Reinigungslösung 
  • Zersetzt Salzkristalle und weist sie ab
  • Ideal für die Reinigung mariner und medizinischer Optiken
  • Nicht toxische, 100% umweltfreundliche Rezeptur

First-Contact™-Reinigungslösung
  • Geeignet für eine Vielzahl von Optikkomponenten
  • Rotes Polymer mit kurzen Trocknungszeiten
  • Wird flüssig aufgetragen und als Kunststofffolie abgezogen

Menda® Pumpverschluss-Spender
  • Präziser Spendemechanismus
  • Ideal zur Reinigung
  • Verschiedene Größen und Flaschen

Optischer Reiniger
  • Schnell verdunstend
  • Kein Gefahrgut, nicht entflammbar, sicher für Plastik
  • Einzigartige Spraykappe

Purosol™ Reinigungsflüssigkeit
  • Empfohlen von unseren EO Mitarbeitern
  • 100% umweltfreundlich
  • Abschmier- und rückstandsfrei
  • Einmaliges Schmutzlöseverfahren
  • Geeignet für alle beschichteten und mehrfach beschichteten Optiken

weiche Linsentaschen
  • Sichere Lagerung von Optiken
  • Zwei Größe erhältlich
  • Haltbarer Stoff

×

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×