TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Die TECHSPEC® hochqualitativen gefassten Filter für industrielle Bildverarbeitung werden für anspruchsvollste Anwendungen in der Bildverarbeitung und Bilderkennung in der Industrie entwickelt und gefertigt. Die Filter haben extrem große Einfallswinkel und lassen spezifische Wellenlängen im UV-Bereich, im Bereich des sichtbaren Lichts und des Infrarotlichts durch oder blocken diese. Gegenüber traditionellen Filtern blocken diese hartbeschichteten Filter unerwünschtes Licht besser und besitzen dank der höheren Robustheit eine längere Lebensdauer. Darüber hinaus lassen sich mit diesen Filtern Bildkontraste verbessern und Spektralregionen und Farben isolieren.
Das Entwicklungsziel der neuen Edmund Optics® Produktlinie von TECHSPEC® Filtern für industrielle Bildverarbeitung war das Erreichen des branchenführenden Preis-Leistungs-Verhältnisses. Durch die extrem scharfen Kanten und das flache Transmissionsband erhalten die Anwender das bestmögliche Signal-Rausch-Verhältnis für ihr Bildverarbeitungssystem ohne Einbußen bei der Helligkeit, was entscheidend für die Systemleistung ist.
Im Durchschnitt reicht der Blockungsbereich von 200 nm im UV-Bereich bis 1200 nm im Infrarotspektrum, was bedeutet, dass das bei konventionellen Leuchten und Glühlampen übliche Rauschen sowie die UV-/IR-Anteile weitestgehend geblockt werden.
Die folgende Grafik zeigt die typischen Eigenschaften unserer Filter für industrielle Bildverarbeitung und anderer hart beschichteter Filter. Besonders bemerkenswert sind die scharf definierten oberen und unteren Grenzwellenlängen sowie die Transmissionswerte, die >10% besser sind als bei den auf dem Markt erhältlichen konventionellen Bildverarbeitungsfiltern.
| Abmessungen | |||||||
| Filtergewinde | Außendurchmesser (mm) | Gewinde vorn (zur Kombination) | Filterdurchmesser (mm) | Dicke (mm) | Gewindelänge (mm) | Freie Apertur CA (mm) | |
| M22,5 x 0,50 | 24,5 | M22,5 x 0,50 | 20,1 | 4,5 | 2,0 | 18,5 | |
| M25,5 x 0,50 | 27,5 | M25,5 x 0,50 | 23,0 | 4,5 | 2,0 | 21,5 | |
| M30,5 x 0,50 | 32,5 | M30,5 x 0,50 | 28,0 | 5,0 | 2,0 | 26,5 | |
| M34,0 x 0,50 | 36,0 | M34,0 x 0,50 | 31,6 | 5,0 | 1,5 | 30,0 | |
| M35,5 x 0,50 | 37,0 | M35,5 x 0,50 | 33,1 | 5,0 | 2,0 | 31,5 | |
| M40,5 x 0,50 | 42,0 | M40,5 x 0,50 | 38,0 | 5,0 | 2,0 | 36,5 | |
| M43,0 x 0,75 | 45,0 | M43,0 x 0,75 | 40,2 | 5,0 | 2,0 | 39,2 | |
| M46,0 x 0,75 | 48,0 | M46,0 x 0,75 | 43,2 | 4,8 | 2,2 | 41,5 | |
| M55,0 x 0,75 | 57,0 | M55,0 x 0,75 | 52,2 | 4,8 | 2,2 | 50,5 | |
| M62,0 x 0,75 | 65,0 | M62,0 x 0,75 | 59,2 | 5,5 | 2,5 | 57,5 | |
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.