LightPath® Optiken zur Kollimation von Faseroptiken
- Einfach zu integrieren
- Modelle mit FC/PC-, FC/APC- und SMA-Stecker verfügbar
- Vier Wellenlängenbereiche für 350 - 1600 nm
Fokussierbare Kollimatoren
- Können mit Standard-Lichtleitern mit NA 0,22 gekoppelt werden
- Zwei Versionen verfügbar: für UV-VIS oder VIS-NIR
- Mehrere Brennweiten und Aperturen
Vega® Breitband-Strahlaufweiter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- AR-beschichtet für breitbandige durchstimmbare Laser
- Feste Vergrößerungen von 1,5X - 20X erhältlich
- Einstellbare Divergenz mittels rotierender Optik
Canopus® Reflektierende Strahlaufweiter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- HR-beschichtet für das UV-, VIS- und IR-Spektrum zwischen 250 nm und 10 µm
- Mehrere Vergrößerungen von 2X bis 5X
- Monolithischer Aufbau gewährleistet stabile Eigenschaften unabhängig von Temperaturänderungen
- Hergestellt mittels patentierter Diamantdrehtechnik
Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- AR-beschichtet für Nd:YAG-Laserwellenlängen: 355 nm, 532 nm und 1064 nm
- Feste Vergrößerungen von 2X - 10X erhältlich
- Geeignet für OEM-Integration ohne einstellbare Divergenz
Arcturus® HeNe-Strahlaufweiter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- AR-beschichtet für die Laserwellenlänge von 633 nm
- Feste Vergrößerungen von 3X - 20X erhältlich
- Einstellbare Divergenz mit einer nicht-rotierenden Optik
Vega® Strahlaufweiter für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- AR-beschichtet für Laserwellenlängen: 266 nm, 355 nm, 405 nm, 532 nm, 1064 nm und 1940 nm
- Feste Vergrößerungen von 1,5X - 20X erhältlich
- Einstellbare Divergenz mittels rotierender Optik
Hochqualitative ReflX™ Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Beugungsbegrenzte Leistung: Transmittierte Wellenfront λ/14 RMS
- Konisches Design bietet mehr Freiraum bei 45° Einfallswinkel
- Geschwungene Arme reduzieren Beugungseffekte
- TECHSPEC® ReflX™ Objektive ebenfalls verfügbar
ReflX™ Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Branchenführender Arbeitsabstand von 19 bis 31 mm
- Entwickelt und gefertigt von EO für Fokussierung und Bildgebung
- Aktiv ausgerichtete Spiegel für optimale Leistung
- Extrem breitbandiges Spektrum von 190 nm bis 11 µm ohne chromatische Abbildungsfehler
- TECHSPEC® Hochqualitative ReflX™ Objektive ebenfalls verfügbar
Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung für die Forschung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Variable Vergrößerung 1X - 3X und 2X - 8X
- Um die Strahlverschiebung zu minimieren, drehen sich die Optiken bei Verstellung nicht mit
- Kompaktes galileisches Design mit fester Gehäuselänge und nicht rotierenden Optiken
- TECHSPEC® Draconis™ breitbandige Strahlaufweiter sind ebenfalls erhältlich
Draconis® Breitband-Strahlaufweiter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- AR-beschichtet für breitbandige durchstimmbare Laser
- Feste Vergrößerungen von 3X - 10X erhältlich
- Einstellbare Divergenz mittels nicht-rotierender Optik, um die Strahlwanderung zu minimieren
Draconis® Nd:YAG-Strahlaufweiter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- AR-beschichtet für Nd:YAG-Laserwellenlängen: 532 nm und 1064 nm
- Feste Vergrößerungen von 3X - 10X erhältlich
- Einstellbare Divergenz mittels nicht-rotierender Optik, um die Strahlwanderung zu minimieren
Achromatische Fokussierduplets mit Luftspalt für Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Farbkorrigiert bei 632,8 nm und 1064 nm
- Optimiert für geringe sphärische Aberration
- Minimale Spotgröße für Werkstoffbearbeitung
Farbkorrigierte F-Theta-Objektive
- Ideal für Laserscananwendungen mit breitem Spektralbereich
- Beugungsbegrenzt über gesamten Scanbereich mit geringem Wellenfrontfehler
- Lange Arbeitsabstände und große Scanbereiche
Pockels-Zellen von G&H
- Leistungsstarke Phasenmodulation bis 1 MHz
- >98% Transmission vom UV- bis NIR-Spektrum
- Zerstörschwelle >10 J/cm2
- Ideal für Q-Switch, Pulsauswahl und Leistungskontrolle bei Lasern
Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta-Objektive
- Quarzglassubstrate mit geringer Absorption für Hochleistungslaser
- Große Scanbereiche bis zu 328 mm x 328 mm
- Hohe Zerstörschwelle und geringer Telezentriefehler
- Jenoptik JENar™ F-Theta-Objektive sind ebenfalls verfügbar
Jenoptik JENar™ F-Theta-Objektive
- Ideal für hochpräzise Materialbearbeitung und Laserscananwendungen
- Große Scanbereiche bis zu 320 mm x 320 mm
- Große Auswahl an Brennweiten von 53 mm bis 420 mm
- Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta-Objektive sind ebenfalls verfügbar
F-Theta-Objektive von Edmund Optics®
- Ideal für Laserscananwendungen
- Beugungsbegrenzt über gesamten Scanbereich mit geringem Wellenfrontfehler
- Lange Arbeitsabstände und große Scanbereiche
- Galvanometer, Strahlaufweiter und Laserquellen sind ebenfalls verfügbar
Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweitersets
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- AR-beschichtet für Nd:YAG-Laserwellenlängen: 355 nm, 532 nm und 1064 nm
- Die Sets beinhalten 5 diskrete Vergrößerungsstufen von 2X bis 10X
- Geeignet für eine OEM-Integration, ohne einstellbare Divergenz
Jenoptik Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung
- Ideal für Hochleistungs- und Ultrakurzpulssysteme
- Feste Vergrößerungen von 1,5X - 8X erhältlich
- Beugungsbegrenzte Abbildung
Jenoptik Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung
- Ideal für Hochleistungs- und Ultrakurzpulssysteme
- Kontinuierliche Vergrößerungsbereiche von 1X bis 10X
- Beugungsbegrenzte Abbildung
Gemma® Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Variable Vergrößerung von 2X – 8X
- Nicht drehende Linsen minimieren Strahlwanderung
- Kompakter Galilei-Aufbau mit fester Gehäuselänge
- TECHSPEC® Draconis® breitbandige Strahlaufweiter sind ebenfalls verfügbar
CO2-Strahlaufweiter von Coherent®
- Entwickelt für CO2-Laserquellen bei 10,6 μm
- Kompaktes Gehäuse für einfache Systemintegration
- Optische Elemente aus ZnSe von Coherent® mit Infrarot-Laser Güte
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®