Produkt in den Warenkorb gelegt
Filter

Motorisierte Positionierungsbühnen

Motorisierte Positionierungsbühnen bieten eine präzise Bewegungskontrolle für viele Optiksysteme. Die Prozesse können über Computerprogrammierung oder nutzerspezifische Kommandos automatisiert werden. Motorisierte Positionierungsbühnen sind ideal für die Systemautomatisierungen in Industrie und Forschung geeignet.

Edmund Optics bietet motorisierte Positionierungsbühnen für verschiedene Anwendungsanforderungen an. Es sind sowohl Systeme mit Schrittmotoren als auch mit Piezoantrieb verfügbar, die jeweils einen unterschiedlichen Grad an Präzision und Verstellung für verschiedene Anwendungen bieten, beispielsweise für lange Verstellwege oder Verschiebungen im Submikrometerbereich. Ebenfalls erhältlich sind vakuumkompatible motorisierte Bühnen mit geringer Ausgasung, die in Vakuumkammern und kombiniert mit anderen vakuumtauglichen Komponenten eingesetzt werden können. Bestimmte motorisierte Positionierungsbühnen können kombiniert werden, um mehrachsige Bewegungen und eine höhere Vielseitigkeit zu erzeugen. Einige der Bühnen sind auch zu bestimmten manuellen Positionierungsbühnen kompatibel und ermöglichen so manuelle Bewegungen in Achsen, in denen eine Motorisierung nicht erforderlich ist.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.